StartseiteElektrik und ElektronikBeleuchtungs- und LeuchtenzubehörBeleuchtung397-6225: 12V Signalleuchte
StartseiteElektrik und ElektronikBeleuchtungs- und LeuchtenzubehörBeleuchtung397-6225: 12V Signalleuchte
397-6225: 12V Signalleuchte

Cat® 12Volt Signalleuchte

Marke: Cat

Produktbilder
397-6225: 12V Signalleuchte
397-6225: 12V Signalleuchte
397-6225: 12V Signalleuchte
397-6225: 12V Signalleuchte
397-6225: 12V Signalleuchte

Cat® 12Volt Signalleuchte

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 397-6225

Maßeinheit

USMetrisch
Befestigungstyp: Oberfläche
Spannung (V): 12
Anschlusstyp: 4-polig DT
Aderlänge (mm): 250,0
Länge (mm): 120,0
Breite (mm): 80,0
Höhe (mm): 56,0
Aderlänge ('): 9,8
Länge ('): 4,7
Breite ('): 3,15
Höhe ('): 2,1
Material: Polycarbonate Plastic
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 397-6225

UNIVERSALWALZE

CB1.8 CB1.7

ASPHALTVERDICHTER

CB7 CB16 CB15 CB13 CB10

MOTOR - MASCHINE

C32

VIBRATIONSVERDICHTER

CB10 CB-64B CB-66B CB-68B CB7 CB1.8 CB1.7

INDUSTRIEMOTOR

C4.4

VERDICHTER

CD8 CB8 CB7 CB10 CD10 CB13 CB15 CB16

GUMMIRADWALZE

CW12

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt