หน้าแรกเครื่องมืองานดินเพลทกันสึกหรอแผ่นลากถอยหลัง586-5157: Back Drag Bar
หน้าแรกเครื่องมืองานดินเพลทกันสึกหรอแผ่นลากถอยหลัง586-5157: Back Drag Bar
586-5157: Back Drag Bar

Cat® 50 mm Back Drag Bar

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
586-5157: Back Drag Bar
586-5157: Back Drag Bar
586-5157: Back Drag Bar
586-5157: Back Drag Bar
586-5157: Back Drag Bar

Cat® 50 mm Back Drag Bar

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 586-5157

เรากำลังดำเนินการเพิ่มคำอธิบายสำหรับชิ้นส่วนนี้

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 586-5157

หน่วยวัด

USเมตริก
Width (mm): 100.0
Position: Center
Length (in): 62.638
Material: Abrasion Resistant Steel,Boron Steel
Thickness (in): 1.969
Thickness (mm): 50.0
Width (in): 3.937
Length (mm): 1,591.0
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 586-5157

บรรทุก ลำเลียง เท

R2900 XE

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน