HomeParti di usuraPiastre di usuraBarre di trascinamento all'indietro586-5157: BARRA
HomeParti di usuraPiastre di usuraBarre di trascinamento all'indietro586-5157: BARRA
586-5157: BARRA

Cat® 50 mm Back Drag Bar

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
586-5157: BARRA
586-5157: BARRA
586-5157: BARRA
586-5157: BARRA
586-5157: BARRA

Cat® 50 mm Back Drag Bar

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 586-5157

Stiamo ancora lavorando per aggiungere una descrizione per questa parte.

Caratteristiche tecniche per il codice 586-5157

Unità di misura

USAMetrico
Width (mm): 100,0
Position: Center
Length (in): 62,638
Material: Abrasion Resistant Steel,Boron Steel
Thickness (in): 1,969
Thickness (mm): 50,0
Width (in): 3,937
Length (mm): 1.591,0
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 586-5157

DUMPER PER TRASPORTO MATERIALE

R2900 XE

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito