StartseiteSchneidwerkzeugeVerschleißplattenHintere Drag Bars586-5157: Back Drag Bar
StartseiteSchneidwerkzeugeVerschleißplattenHintere Drag Bars586-5157: Back Drag Bar
586-5157: Back Drag Bar

Cat® 50 mm Back Drag Bar

Marke: Cat

Produktbilder
586-5157: Back Drag Bar
586-5157: Back Drag Bar
586-5157: Back Drag Bar
586-5157: Back Drag Bar
586-5157: Back Drag Bar

Cat® 50 mm Back Drag Bar

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 586-5157

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 586-5157

Maßeinheit

USMetrisch
Width (mm): 100,0
Position: Center
Length (in): 62,638
Material: Abrasion Resistant Steel,Boron Steel
Thickness (in): 1,969
Thickness (mm): 50,0
Width (in): 3,937
Length (mm): 1.591,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 586-5157

FAHRLADER

R2900 XE

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt