Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ సిలిండర్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుహైడ్రాలిక్ సిలిండర్ సీల్‌లు7X-4756: హెడ్ సీల్
హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ సిలిండర్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుహైడ్రాలిక్ సిలిండర్ సీల్‌లు7X-4756: హెడ్ సీల్
7X-4756: హెడ్ సీల్

హెడ్ సీల్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
7X-4756: హెడ్ సీల్
7X-4756: హెడ్ సీల్
7X-4756: హెడ్ సీల్
7X-4756: హెడ్ సీల్
7X-4756: హెడ్ సీల్

హెడ్ సీల్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 7X-4756 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
సీల్ రకం: హెడ్ సీల్
మెటీరియల్: యురేథేన్
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 264.8
లోపలి వ్యాసం (mm): 261.4
వెడల్పు (mm): 4.5
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 10.425
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 10.291
వెడల్పు (ఇంచులలో): 0.177
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7X-4756కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

993K 992K 993

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D11N D11R D11T

బుల్డోజర్

11SU 11U

వీల్ డోజర్

854G 854 854K

రిప్పర్

11

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది