Αρχική οθόνηΥδραυλικό σύστημαΥδραυλικοί κύλινδροι και εξαρτήματαΠαρεμβύσματα υδραυλικού κυλίνδρου7X-4756: Παρέμβυσμα κεφαλής εσωτερικής διαμέτρου 261,4 mm
Αρχική οθόνηΥδραυλικό σύστημαΥδραυλικοί κύλινδροι και εξαρτήματαΠαρεμβύσματα υδραυλικού κυλίνδρου7X-4756: Παρέμβυσμα κεφαλής εσωτερικής διαμέτρου 261,4 mm
7X-4756: Παρέμβυσμα κεφαλής εσωτερικής διαμέτρου 261,4 mm

Cat® Παρέμβυσμα κεφαλής για κύλινδρο ανύψωσης

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
7X-4756: Παρέμβυσμα κεφαλής εσωτερικής διαμέτρου 261,4 mm
7X-4756: Παρέμβυσμα κεφαλής εσωτερικής διαμέτρου 261,4 mm
7X-4756: Παρέμβυσμα κεφαλής εσωτερικής διαμέτρου 261,4 mm
7X-4756: Παρέμβυσμα κεφαλής εσωτερικής διαμέτρου 261,4 mm
7X-4756: Παρέμβυσμα κεφαλής εσωτερικής διαμέτρου 261,4 mm

Cat® Παρέμβυσμα κεφαλής για κύλινδρο ανύψωσης

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 7X-4756

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Τύπος παρεμβύσματος: Παρέμβυσμα κεφαλής
Υλικό: Ουρεθάνη
Εξωτερική διάμετρος (mm): 264,8
Εσωτερική διάμετρος (mm): 261,4
Πλάτος (mm): 4,5
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 10,425
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 10,291
Πλάτος (ίντσες): 0,177
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 7X-4756

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

11SU 11U

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

854G 854 854K

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D11N D11R D11T

ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΣ

11

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

993K 992K 993

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε