Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అండర్ క్యారేజ్ట్రాక్ కాంపోనెంట్‌లుట్రాక్ గ్రూప్‌లు630-2498: అండర్‌క్యారేజీ ట్రాక్
హోమ్అండర్ క్యారేజ్ట్రాక్ కాంపోనెంట్‌లుట్రాక్ గ్రూప్‌లు630-2498: అండర్‌క్యారేజీ ట్రాక్
630-2498: అండర్‌క్యారేజీ ట్రాక్

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, SES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
630-2498: అండర్‌క్యారేజీ ట్రాక్

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, SES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 630-2498 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Bushing Inside Diameter (in): 4.488
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 317.5
Track Pitch (in): 12.5
Bushing Inside Diameter (mm): 114
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 41
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: GD
Shoe Width (in): 36.024
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 146
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Shoe Type: SES
Master Bolt Thread: 1.375
Shoe Width (mm): 915.0
Number of Track Sections: 41.0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 630-2498కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది