HomeSottocarroComponenti del cingoloGruppi cingolo630-2498: Cingolo del sottocarro
HomeSottocarroComponenti del cingoloGruppi cingolo630-2498: Cingolo del sottocarro
630-2498: Cingolo del sottocarro

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, SES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Marchio: Cat

fallback-image
630-2498: Cingolo del sottocarro

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, SES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 630-2498

Unità di misura

USAMetrico
Bushing Inside Diameter (in): 4.488
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 317,5
Track Pitch (in): 12,5
Bushing Inside Diameter (mm): 114
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 41
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: GD
Shoe Width (in): 36,024
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 146
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Shoe Type: SES
Master Bolt Thread: 1.375
Shoe Width (mm): 915,0
Number of Track Sections: 41,0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 630-2498

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito