Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అండర్ క్యారేజ్ట్రాక్ కాంపోనెంట్‌లుట్రాక్ గ్రూప్‌లు570-1444: ట్రాక్ గ్రూప్
హోమ్అండర్ క్యారేజ్ట్రాక్ కాంపోనెంట్‌లుట్రాక్ గ్రూప్‌లు570-1444: ట్రాక్ గ్రూప్
570-1444: ట్రాక్ గ్రూప్

Cat® Track Group Round Hole, Press Fit Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, ES, 710mm Shoe Width, 261mm Track Pitch

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
570-1444: ట్రాక్ గ్రూప్
570-1444: ట్రాక్ గ్రూప్
570-1444: ట్రాక్ గ్రూప్
570-1444: ట్రాక్ గ్రూప్
570-1444: ట్రాక్ గ్రూప్

Cat® Track Group Round Hole, Press Fit Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, ES, 710mm Shoe Width, 261mm Track Pitch

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 570-1444 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Bushing Inside Diameter (in): 3.899
Track Shoe Hole Type: Round
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 261.0
Track Pitch (in): 10.276
Bushing Inside Diameter (mm): 99.04
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 44
Track Bolt Thread: 1.125
UC System: HDXL
Shoe Width (in): 27.953
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Round
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 125
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.921
Shoe Type: ES
Master Bolt Thread: 1.125
Shoe Width (mm): 710.0
Number of Track Sections: 44.0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: Press Fit Master
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 570-1444కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D10T2

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది