หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบสายพานตีนตะขาบกลุ่มสายพานตีนตะขาบ570-1444: กลุ่มสายพานตีนตะขาบ
หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบสายพานตีนตะขาบกลุ่มสายพานตีนตะขาบ570-1444: กลุ่มสายพานตีนตะขาบ
570-1444: กลุ่มสายพานตีนตะขาบ

Cat® Track Group Round Hole, Press Fit Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, ES, 710mm Shoe Width, 261mm Track Pitch

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
570-1444: กลุ่มสายพานตีนตะขาบ
570-1444: กลุ่มสายพานตีนตะขาบ
570-1444: กลุ่มสายพานตีนตะขาบ
570-1444: กลุ่มสายพานตีนตะขาบ
570-1444: กลุ่มสายพานตีนตะขาบ

Cat® Track Group Round Hole, Press Fit Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, ES, 710mm Shoe Width, 261mm Track Pitch

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 570-1444

หน่วยวัด

USเมตริก
Bushing Inside Diameter (in): 3.899
Track Shoe Hole Type: Round
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 261.0
Track Pitch (in): 10.276
Bushing Inside Diameter (mm): 99.04
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 44
Track Bolt Thread: 1.125
UC System: HDXL
Shoe Width (in): 27.953
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Round
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 125
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.921
Shoe Type: ES
Master Bolt Thread: 1.125
Shoe Width (mm): 710.0
Number of Track Sections: 44.0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: Press Fit Master
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 570-1444

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D10T2

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน