Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్437-2053: సీల్ హెడ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్437-2053: సీల్ హెడ్
437-2053: సీల్ హెడ్

హెడ్ సీల్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
437-2053: సీల్ హెడ్
437-2053: సీల్ హెడ్
437-2053: సీల్ హెడ్
437-2053: సీల్ హెడ్
437-2053: సీల్ హెడ్

హెడ్ సీల్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 437-2053 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (mm): 364.8
క్రాస్ సెక్షన్ వెడల్పు (mm): 6.9
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 14.36
క్రాస్ సెక్షన్ ఎత్తు (mm): 5.0
మెటీరియల్: యురేథేన్ రబ్బరు
మెటీరియల్ వివరణ: యురేథేన్ రబ్బర్ అద్భుతమైన రాపిడి మరియు కట్ నిరోధకతను కలిగి ఉంటుంది, పెట్రోలియం ఆధారిత లూబ్రికెంట్ మరియు హైడ్రాలిక్ ద్రవాలను మోస్తరు ఉష్ణోగ్రతల వద్ద పని చేస్తుంది. నీటిలో కరిగే ద్రవాలతో ఉపయోగించవద్దు.
గమనికలు: కొలతలు మరియు పదార్థాల వివరణలన్నీ కూడా సూచన కోసం మాత్రమే పొందుపరచబడ్డాయి. చిత్రంలో కంటే రంగు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
క్రాస్ సెక్షన్ వెడల్పు (ఇంచులలో): 0.27
క్రాస్ సెక్షన్ ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.19
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 437-2053కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

797F 797 797B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది