Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుబ్యాకప్ రింగ్‌లు199-1475: బ్యాకప్ రింగ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుబ్యాకప్ రింగ్‌లు199-1475: బ్యాకప్ రింగ్
199-1475: బ్యాకప్ రింగ్

బ్యాకప్ రింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
199-1475: బ్యాకప్ రింగ్
199-1475: బ్యాకప్ రింగ్
199-1475: బ్యాకప్ రింగ్
199-1475: బ్యాకప్ రింగ్
199-1475: బ్యాకప్ రింగ్

బ్యాకప్ రింగ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 199-1475 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
సీల్ రకం: బ్యాకప్ రింగ్
మెటీరియల్: ఎసిటల్
లోపలి వ్యాసం (mm): 247.85
క్రాస్ సెక్షన్ వెడల్పు (mm): 8.51
క్రాస్ సెక్షన్ మందం (mm): 4.27
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 9.758
క్రాస్ సెక్షన్ వెడల్పు (ఇంచులలో): 0.335
క్రాస్ సెక్షన్ మందం (ఇంచులలో): 0.168
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 199-1475కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రక్

797F 797 797B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది