Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ వాల్వ్ గ్రూప్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుహైడ్రాలిక్ కార్ట్రిడ్జ్ వాల్వ్‌లు195-8698: వాల్వ్-ఫ్లో
హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ వాల్వ్ గ్రూప్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుహైడ్రాలిక్ కార్ట్రిడ్జ్ వాల్వ్‌లు195-8698: వాల్వ్-ఫ్లో
195-8698: వాల్వ్-ఫ్లో

Cat® Flow Control Valve For Lubrication Tank And Pump

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
195-8698: వాల్వ్-ఫ్లో
195-8698: వాల్వ్-ఫ్లో
195-8698: వాల్వ్-ఫ్లో
195-8698: వాల్వ్-ఫ్లో
195-8698: వాల్వ్-ఫ్లో

Cat® Flow Control Valve For Lubrication Tank And Pump

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 195-8698 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
A flow control valve for a lubrication tank and pump is a highly specialized valve that is used to regulate the flow of lubricant from the tank to the pump. It is typically made of durable materials and features a precision-machined internal mechanism that controls the flow of lubricant. The valve ensures that the lubricant is delivered at the correct rate to each point, preventing over- or under-lubrication.

Attributes:
• Designed to be resistant to corrosion and wear, ensuring long-lasting performance even in harsh environments.
• Precision-machined internal mechanism to control flow.
• Designed to operate in a wide range of temperatures and environmental conditions, from extreme heat to extreme cold.
• Designed for use with a variety of lubricants, including oil, grease, or other fluids.

Applications:
A flow control valve for the lubrication tank and the pump is used to ensure that machinery is properly lubricated to prevent damage and downtime. It is extensively used in Cat 16, 16M, 18, 18M, 24, 24H, and 24M Motor Grader, 5100X, 5110B, 6015, 6015B, and 6020B Excavators, 5110 844K Wheel Tractor Scrapers, 844K, 854 and 854K Wheel Type Tractors, 988, 988G, 988H, 988K, 990, 990H, 990K, 991K, 992, 992G, 992H, 992K, 993, 993K, 994D, 994K and 995 Wheel Loader, MD6640 and MD6750 Drills, MT3700, MT4400 and MT4400D Truck.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 195-8698 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Hex Size (in): 1.0
Hex Size (mm): 25.4
Overall Length (in): 3.32
Overall Length (mm): 84.33
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 195-8698కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

993K 988K XE 988G 988H 990 II 988K 988 994K 988 XE 992G 995 990K 990H 992K 990 993 992

మైనింగ్ ఎక్స్‌కవేటర్

5110B

మోటార్ గ్రేడర్

16M 24H 18M3 16M3 24M 16 18

వీల్ డోజర్

854 854K

హైడ్రాలిక్ షోవెల్

6020 6020B 6015

ట్రక్

MT4400D AC

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది