HomeIdraulicaGruppi valvole idrauliche e componentiValvole a cartuccia idrauliche195-8698: Valvola di controllo del flusso lunga 84,33 mm
HomeIdraulicaGruppi valvole idrauliche e componentiValvole a cartuccia idrauliche195-8698: Valvola di controllo del flusso lunga 84,33 mm
195-8698: Valvola di controllo del flusso lunga 84,33 mm

Valvola di controllo del flusso Cat® per la pompa e il serbatoio di lubrificazione

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
195-8698: Valvola di controllo del flusso lunga 84,33 mm
195-8698: Valvola di controllo del flusso lunga 84,33 mm
195-8698: Valvola di controllo del flusso lunga 84,33 mm
195-8698: Valvola di controllo del flusso lunga 84,33 mm
195-8698: Valvola di controllo del flusso lunga 84,33 mm

Valvola di controllo del flusso Cat® per la pompa e il serbatoio di lubrificazione

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 195-8698

Descrizione:
La valvola di controllo del flusso per la pompa e il serbatoio di lubrificazione una valvola altamente specializzata utilizzata per regolare il flusso di lubrificante dal serbatoio alla pompa. in genere realizzata con materiali durevoli e presenta un meccanismo interno lavorato con precisione che controlla il flusso del lubrificante. La valvola fa in modo che il lubrificante venga erogato alla velocit corretta in ogni punto, evitando una lubrificazione eccessiva o insufficiente.

Attributi:
• impieghi gravosi alla corrosione e all'usura, garantisce prestazioni durature anche negli ambienti pi difficili.
• Meccanismo interno lavorato con precisione per il controllo del flusso.
• Progettato per funzionare in un'ampia gamma di temperature e condizioni ambientali, dal caldo estremo al freddo estremo.
• Progettato per l'utilizzo con una variet di lubrificanti, tra cui olio, grasso o altri liquidi.

Applicazioni:
La valvola di controllo del flusso per il serbatoio di lubrificazione e la pompa viene utilizzata per garantire che i macchinari siano adeguatamente lubrificati per evitare danni e tempi di fermo. Cat 16, 16M, 18, 18M, 24, 24H e 24M Motor Grader, negli escavatori 5100X, 5110B, 6015, 6015B e 6020B, nei motorscraper gommato 5110 844K, nei trattori cingolati 844K, 854 e 854K, nei Wheel caricatore 988, 988G, 988H, 988K, 990, 990H, 990K, 991K, 992, 992G, 992H, 992K, 993, 993K, 994D, 994K e 995, nei trapani MD6640 e MD6750, e nei camion MT3700, MT4400 e MT4400D.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 195-8698

Unità di misura

USAMetrico
Dimensioni esagono (pollici): 1,0
Dimensioni esagono (mm): 25,4
Lunghezza totale (pollici): 3,32
Lunghezza totale (mm): 84,33
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 195-8698

ESCAVATORE DA MINIERA

5110B

ESCAVATORE IDRAULICO

6020 6020B 6015

DUMPER

MT4400D AC

DOZER GOMMATO

854 854K

PALA GOMMATA

993K 988K XE 988G 988H 990 II 988K 988 994K 988 XE 992G 995 990K 990H 992K 990 993 992

MOTORGRADER

16M 24H 18M3 16M3 24M 16 18

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito