Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్నిర్మాణాలు & ఇతర సిస్టమ్‌ల కాంపోనెంట్‌లులైట్ ఫ్రేమ్ & బాడీ ఫ్యాబ్రికేషన్‌లుస్టెప్‌లు106-6591: స్టెప్ అసెంబ్లీ
హోమ్నిర్మాణాలు & ఇతర సిస్టమ్‌ల కాంపోనెంట్‌లులైట్ ఫ్రేమ్ & బాడీ ఫ్యాబ్రికేషన్‌లుస్టెప్‌లు106-6591: స్టెప్ అసెంబ్లీ
106-6591: స్టెప్ అసెంబ్లీ

Cat® స్టెప్ అసెంబ్లీ (లాడర్ గ్రూప్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
106-6591: స్టెప్ అసెంబ్లీ
106-6591: స్టెప్ అసెంబ్లీ
106-6591: స్టెప్ అసెంబ్లీ
106-6591: స్టెప్ అసెంబ్లీ
106-6591: స్టెప్ అసెంబ్లీ

Cat® స్టెప్ అసెంబ్లీ (లాడర్ గ్రూప్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 106-6591 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 39.25
మొత్తం పొడవు (mm): 397.0
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 15.6
పొడవు (mm): 997.0
మొత్తం వెడల్పు (mm): 206.0
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 8.1
మొత్తం ఎత్తు (mm): 100.0
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 3.9
బరువు (కిలోలు): 6.476
బరువు (lb): 14.3
Material: Alloy Mixed: Metal,Structural Steel,Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 106-6591కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

938F 960F 970F 966F II 980F II 950F II

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT38F

వీల్ డోజర్

814F 814F II

సాయిల్ కాంపాక్టర్‌

815F II 815F

ఎక్స్‌కవేటర్

345B L 330B L

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది