HjemStrukturelle og andre systemkomponenterFremstillinger af lette rammer og huseTrin106-6591: Chassis gelænder trin
HjemStrukturelle og andre systemkomponenterFremstillinger af lette rammer og huseTrin106-6591: Chassis gelænder trin
106-6591: Chassis gelænder trin

Cat® Chassis, gelænder og trin for sikker adgang til køretøjets førerhus og øvre komponenter, hvilket øger førerens sikkerhed og letter vedligeholdelsesopgaver

Mærke: Cat

Produktbilleder
106-6591: Chassis gelænder trin
106-6591: Chassis gelænder trin
106-6591: Chassis gelænder trin
106-6591: Chassis gelænder trin
106-6591: Chassis gelænder trin

Cat® Chassis, gelænder og trin for sikker adgang til køretøjets førerhus og øvre komponenter, hvilket øger førerens sikkerhed og letter vedligeholdelsesopgaver

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 106-6591

Måleenheder

USMetrisk
Samlet længde (mm): 397,0
Længde (tommer): 39,25
Længde (mm): 997,0
Samlet længde (tommer): 15,6
Samlet bredde (mm): 206,0
Samlet bredde (tommer): 8,1
Samlet højde (mm): 100,0
Samlet højde (tommer): 3,9
Vægt (kg): 6,476
Vægt (lb): 14,3
Material: Alloy Mixed: Metal,Structural Steel,Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 106-6591

GUMMIHJULSLÆSSER

IT38F

GRAVEMASKINE

345B L 330B L

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

815F II 815F

HJULDOZER

814F 814F II

HJULLÆSSER

938F 960F 970F 966F II 980F II 950F II

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet