AcasăStructuri și alte componente ale sistemelorSisteme de gresare​Pompe de lubrifiere574-1196: Pompă de lubrifiere
AcasăStructuri și alte componente ale sistemelorSisteme de gresare​Pompe de lubrifiere574-1196: Pompă de lubrifiere
574-1196: Pompă de lubrifiere

Pompă de lubrifiere Cat® Cat® pentru sistemul de lubrifiere automată

Marcă: Cat

Imaginile produselor
574-1196: Pompă de lubrifiere
574-1196: Pompă de lubrifiere
574-1196: Pompă de lubrifiere
574-1196: Pompă de lubrifiere
574-1196: Pompă de lubrifiere

Pompă de lubrifiere Cat® Cat® pentru sistemul de lubrifiere automată

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 574-1196

Description:
Lubrication pumps like 574-1196 transmit lubricant from the reservoir and through the automatic lubrication system. Electric pumps use the machine's electrical system to move fluid used for cooling, lubrication, debris removal, fuel priming, and more. Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level.

Cat parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse.

Attributes:
• Steel lubrication pump
• Supply Voltage: 12 - 24 volts
• Max Operating Pressure: 350 bar (5076 psi)
• 4 kilogram (8.8 lb.) grease reservoir
• Stirrer Rotation: CCW
• Speed: 15 RPM

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 574-1196
Material: Oţel
Tensiune (volți): 12 - 24
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 574-1196

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

972M XE 966L 966M 962L 950M 962 972M 950L 962M 972L 980L 982M 980M 966M XE

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită