HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva449-8379: LUVA DO ROLAMENTO
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva449-8379: LUVA DO ROLAMENTO
449-8379: LUVA DO ROLAMENTO

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Marca: Cat

Imagens do Produto
449-8379: LUVA DO ROLAMENTO
449-8379: LUVA DO ROLAMENTO
449-8379: LUVA DO ROLAMENTO
449-8379: LUVA DO ROLAMENTO
449-8379: LUVA DO ROLAMENTO

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 449-8379

Unidades de Medida

EUAMétrica
Lip Thickness (in): 0,39
Lip Thickness (mm): 100,0
Inside Diameter (mm): 150,0
Inside Diameter (in): 5,91
Outside Diameter (mm): 165,0
Outside Diameter (in): 6,5
Overall Length (mm): 60,0
Overall Length (in): 2,36
Flange Diameter (mm): 183,0
Flange Diameter (in): 7,2
Type: STRAIGHT SLEEVE
Internal Groove: NO GREASE HOLE IN BEARING
Material: STEEL,Alloy Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 449-8379

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MINERAÇÃO

6030

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto