الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتمسامير الوصلة ومحامل الجلبةمحامل الجلب449-8379: جلبة المحمل
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتمسامير الوصلة ومحامل الجلبةمحامل الجلب449-8379: جلبة المحمل
449-8379: جلبة المحمل

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
449-8379: جلبة المحمل
449-8379: جلبة المحمل
449-8379: جلبة المحمل
449-8379: جلبة المحمل
449-8379: جلبة المحمل

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 449-8379

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Lip Thickness (in): 0.39
Lip Thickness (mm): 10.0
Inside Diameter (mm): 150.0
Inside Diameter (in): 5.91
Outside Diameter (mm): 165.0
Outside Diameter (in): 6.5
Overall Length (mm): 60.0
Overall Length (in): 2.36
Flange Diameter (mm): 183.0
Flange Diameter (in): 7.2
Type: STRAIGHT SLEEVE
Internal Groove: NO GREASE HOLE IN BEARING
Material: STEEL,Alloy Steel
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 449-8379

مجرفة هيدروليكية

6030

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة