Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품링키지 핀 및 슬리브 베어링슬리브 베어링449-8379: Sleeve Bearing (Bushing)
하드웨어, 실, 및 소모품링키지 핀 및 슬리브 베어링슬리브 베어링449-8379: Sleeve Bearing (Bushing)
449-8379: Sleeve Bearing (Bushing)

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

브랜드: Cat

제품 이미지
449-8379: Sleeve Bearing (Bushing)
449-8379: Sleeve Bearing (Bushing)
449-8379: Sleeve Bearing (Bushing)
449-8379: Sleeve Bearing (Bushing)
449-8379: Sleeve Bearing (Bushing)

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 449-8379 사양

측정 단위

미국미터법
Lip Thickness (in): 0.39
Lip Thickness (mm): 10.0
Inside Diameter (mm): 150.0
Inside Diameter (in): 5.91
Outside Diameter (mm): 165.0
Outside Diameter (in): 6.5
Overall Length (mm): 60.0
Overall Length (in): 2.36
Flange Diameter (mm): 183.0
Flange Diameter (in): 7.2
Type: STRAIGHT SLEEVE
Internal Groove: NO GREASE HOLE IN BEARING
Material: STEEL,Alloy Steel
더 보기
부품 번호 449-8379의 호환 가능 모델

유압식 삽

6030

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료