Strona głównaPodwoziaElementy toruGrupy ścieżek576-4719: Nakładka na ogniwo gąsienicy
Strona głównaPodwoziaElementy toruGrupy ścieżek576-4719: Nakładka na ogniwo gąsienicy
576-4719: Nakładka na ogniwo gąsienicy

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
576-4719: Nakładka na ogniwo gąsienicy
576-4719: Nakładka na ogniwo gąsienicy
576-4719: Nakładka na ogniwo gąsienicy
576-4719: Nakładka na ogniwo gąsienicy
576-4719: Nakładka na ogniwo gąsienicy

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 576-4719

Jednostki miary

USAMetryczny
Bushing Inside Diameter (in): 4.488
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: Yes
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 317,5
Track Pitch (in): 12,5
Bushing Inside Diameter (mm): 114
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 41
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: GD
Shoe Width (in): 36,024
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 146
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Shoe Type: ES
Master Bolt Thread: 1.375
Shoe Width (mm): 915,0
Number of Track Sections: 41,0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 576-4719

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D11T D11

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione