DomůPodvozekKomponenty pásůSkupiny pásů576-4719: Článek desky pásu
DomůPodvozekKomponenty pásůSkupiny pásů576-4719: Článek desky pásu
576-4719: Článek desky pásu

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Značka: Cat

Obrázky produktů
576-4719: Článek desky pásu
576-4719: Článek desky pásu
576-4719: Článek desky pásu
576-4719: Článek desky pásu
576-4719: Článek desky pásu

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 576-4719

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Bushing Inside Diameter (in): 4.488
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: Yes
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 317,5
Track Pitch (in): 12,5
Bushing Inside Diameter (mm): 114
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 41
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: GD
Shoe Width (in): 36,024
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 146
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Shoe Type: ES
Master Bolt Thread: 1.375
Shoe Width (mm): 915,0
Number of Track Sections: 41,0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 576-4719

PÁSOVÝ DOZER

D11T D11

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno