Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
HjemUndervognBeltekomponenterBeltebolter613-8723: Beltebolt med 57,47 mm utvendig diameter
HjemUndervognBeltekomponenterBeltebolter613-8723: Beltebolt med 57,47 mm utvendig diameter
Sammenlign alternative deler
Diameter (tommer)
Pin Inside Diameter (in)
Pin Outside Diameter (in)
Beskrivelse
613-8723
Denne delen:
613-8723: Beltebolt med 57,47 mm utvendig diameter

226.0

0.807

2,253

Cat® Sporstift for fettsmurt spor (GLT), lengde: 311 mm, Diameter: 57.5 mm

2P-9423
Denne delen:
2P-9423: 57,226 mm diameter bolt for sporskift

12,25

11.421

0.807

Cat® 57.226 mm diameter stålbeltestagbolt brukt i understell

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet