Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKettenbolzen613-8723: 57,47 mm Außendurchmesser des Kettenbolzens
StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKettenbolzen613-8723: 57,47 mm Außendurchmesser des Kettenbolzens
Alternative Teile vergleichen
Durchmesser (')
Pin Inside Diameter (in)
Pin Outside Diameter (in)
Beschreibung
613-8723
Dieses Teil:
613-8723: 57,47 mm Außendurchmesser des Kettenbolzens

226.0

0.807

2,253

Cat® Kettenbolzen für fettgeschmierte Ketten (GLT), Länge: 311 mm, Durchmesser: 57.5 mm

2P-9423
Dieses Teil:
2P-9423: 57.226mm Durchmesser Gleisverbindungsstift

12,25

11.421

0.807

Cat® 57,226 mm Durchmesser Stahlkettengestängebolzen im Fahrwerk

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt