HjemMotorMotorfiltre og -væskerReparasjons- og servicesett til motorerMotorpakningssett488-8155: 1,9 mm tykk topplokkpakning
HjemMotorMotorfiltre og -væskerReparasjons- og servicesett til motorerMotorpakningssett488-8155: 1,9 mm tykk topplokkpakning
488-8155: 1,9 mm tykk topplokkpakning

Pakning

Merke: Cat

Produktbilder
488-8155: 1,9 mm tykk topplokkpakning
488-8155: 1,9 mm tykk topplokkpakning
488-8155: 1,9 mm tykk topplokkpakning
488-8155: 1,9 mm tykk topplokkpakning
488-8155: 1,9 mm tykk topplokkpakning

Pakning

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 488-8155

Måleenheter

USMetrisk
Type: Firkantet-rektangulær
Stil: Flat
Materiale: Stål/grafitt
Lengde (mm): 177,8
Bredde (mm): 120,7
Tykkelse (mm): 1,9
Hullstørrelse (mm): 10,3 (7X), 6,4 (1X)
Lengde (tommer): 7,0
Bredde (tommer): 4,75
Tykkelse (tommer): 0,07
Hullstørrelse (tommer): 0,41 (7X), 0,25 (1X)
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 488-8155

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet