HjemMotorMotorfiltre og -væskerMotorreparation og servicesætPakningssæt til motor488-8155: 1,9 mm tyk topstykkepakning
HjemMotorMotorfiltre og -væskerMotorreparation og servicesætPakningssæt til motor488-8155: 1,9 mm tyk topstykkepakning
488-8155: 1,9 mm tyk topstykkepakning

Pakning

Mærke: Cat

Produktbilleder
488-8155: 1,9 mm tyk topstykkepakning
488-8155: 1,9 mm tyk topstykkepakning
488-8155: 1,9 mm tyk topstykkepakning
488-8155: 1,9 mm tyk topstykkepakning
488-8155: 1,9 mm tyk topstykkepakning

Pakning

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 488-8155

Måleenheder

USMetrisk
Indtast: Firkantede-rektangulære
Stil: Flad
Materiale: Stål/grafit
Længde (mm): 177,8
Bredde (mm): 120,7
Tykkelse (mm): 1,9
Hulstørrelse (mm): 10,3 (7X), 6,4 (1X)
Længde (tommer): 7,0
Bredde (tommer): 4,75
Tykkelse (tommer): 0,07
Hulstørrelse (i): 0,41 (7X), 0,25 (1X)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 488-8155

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet