HjemHydraulikkHydraulikksylindre og komponenterTetningssett for hydraulikksylinder425-7486: 304,8 mm utvendig diameter topptetning
HjemHydraulikkHydraulikksylindre og komponenterTetningssett for hydraulikksylinder425-7486: 304,8 mm utvendig diameter topptetning
425-7486: 304,8 mm utvendig diameter topptetning

Cat®-hodetetning for teleskopisk sylinder

Merke: Cat

Produktbilder
425-7486: 304,8 mm utvendig diameter topptetning
425-7486: 304,8 mm utvendig diameter topptetning
425-7486: 304,8 mm utvendig diameter topptetning
425-7486: 304,8 mm utvendig diameter topptetning
425-7486: 304,8 mm utvendig diameter topptetning

Cat®-hodetetning for teleskopisk sylinder

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 425-7486

Måleenheter

USMetrisk
Tetningstype: Hodetetning
Materiale: Uretan
Innvendig diameter (mm): 294,1
Utvendig diameter (mm): 304,8
Bredde (mm): 10,8
Innvendig diameter (tommer): 11,579
Utvendig diameter (tommer): 12,0
Bredde (tommer): 0,425
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 425-7486

LASTEBIL

797F 797 797B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet