Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaHidraulikSilinder Hidraulik & KomponenSeal Silinder Hidraulik425-7486: Seal Hulu Diameter Luar 304,8mm
BerandaHidraulikSilinder Hidraulik & KomponenSeal Silinder Hidraulik425-7486: Seal Hulu Diameter Luar 304,8mm
425-7486: Seal Hulu Diameter Luar 304,8mm

Seal Hulu Cat® Untuk Silinder Hoist Teleskop

Merek: Cat

Gambar Produk
425-7486: Seal Hulu Diameter Luar 304,8mm
425-7486: Seal Hulu Diameter Luar 304,8mm
425-7486: Seal Hulu Diameter Luar 304,8mm
425-7486: Seal Hulu Diameter Luar 304,8mm
425-7486: Seal Hulu Diameter Luar 304,8mm

Seal Hulu Cat® Untuk Silinder Hoist Teleskop

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 425-7486

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe Seal: Seal Kepala
Material: Uretana
Diameter Dalam (mm): 294,1
Diameter Luar (mm): 304,8
Lebar (mm): 10,8
Diameter Bagian Dalam (in.): 11,579
Diameter Luar (in.): 12,0
Lebar (in.): 0,425
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 425-7486

TRUK

797F 797 797B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti