Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
HjemUndervognValsekomponenterLøpehjul415-6132: Mellomdrevsgruppe
HjemUndervognValsekomponenterLøpehjul415-6132: Mellomdrevsgruppe
Deler som inngår i dette settet

Det er for øyeblikket ingen deler knyttet til dette settet.

Hvis du trenger ytterligere informasjon, vennligst kontakt forhandleren

Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
.

BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 415-6132

Beskrivelse:
Mellomdrev leder beltet inn og ut av belterullene. De støtter periodisk maskinens vekt og gir en måte å kontrollere sporslakk og spenning på.

Attributter:
Universalbeltet er utviklet for å kunne tilby et kostnadseffektivt alternativ for maskiner som brukes senere i livssyklusen eller som brukes sjeldnere. Den tilbys til en lav innledende pris og designet for å kjøre til destruksjon. Alle Cat®-understell er støttet av Understellsforsikring og laget av Caterpillar og er herdet og kvalitetstestet for å sikre produktivitet og ytelse som passer til behov på arbeidsplassen.

Vis flere
Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov
Spesifikasjoner for delenummer 415-6132

Måleenheter

USMetrisk
Shaft Protrusion Length (in): 2.438
Trinndiameter (tommer): 24,409
Boltstørrelse (tommer): 7/16
Flensdiameter (tommer): 25,98
Akseldiameter (tommer): 2,68
Shaft OD (in): 4.99
Center Flange Width (in): 3.37
Idler Rim Width (in): 9.134
Shaft Length (in): 18.11
Center Flange Diameter (in): 25.984
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 415-6132

BULLDOSER

D8T D8GC D8 GC

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet