DomůPodvozekvalivé komponentySkupiny vložených kol415-6132: Skupina vložených kol
DomůPodvozekvalivé komponentySkupiny vložených kol415-6132: Skupina vložených kol
415-6132: Skupina vložených kol

Vložené kolo pro obecné použití

Značka: Cat

Obrázky produktů
415-6132: Skupina vložených kol
415-6132: Skupina vložených kol
415-6132: Skupina vložených kol
415-6132: Skupina vložených kol
415-6132: Skupina vložených kol

Vložené kolo pro obecné použití

Značka: Cat

Položky v této sadě

K této sadě nyní nejsou přiřazeny žádné díly.

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce

Navštivte obchod:

nebo využijte další možnost: kontaktní formulář
.

PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 415-6132

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr běhounu (mm): 620,0
Shaft Protrusion Length (in): 2.438
Průměr běhounu (in): 24,409
Průměr (mm): 660.0
Průměr příruby (mm): 660,0
Průměr hřídele (in): 2,68
Průměr hřídele (mm): 68,0
Šířka podvozku (mm): 460,0
Typ příruby: Středová příruba
Velikost šroubu (mm): 7/16
Průměr příruby (in): 25,98
Velikost šroubu (in): 7/16
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 4.99
Shaft OD (mm): 126.75
Center Flange Width (mm): 85.6
UC System: GD
Shaft Protrusion Length (mm): 61.92
Center Flange Width (in): 3.37
Idler Rim Width (in): 9.134
Center Flange Diameter (mm): 660
Idler Rim Width (mm): 232
Tread Type: Conventional Tread
Shaft Length (mm): 460
Shaft Length (in): 18.11
Center Flange Diameter (in): 25.984
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 415-6132

PÁSOVÝ DOZER

D8T D8GC D8 GC

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno