ביתמרכב תחתוןרכיבי זחלעקוב אחר קבוצות601-4087: מסלול HDXL אטום ושומן (SALT).
ביתמרכב תחתוןרכיבי זחלעקוב אחר קבוצות601-4087: מסלול HDXL אטום ושומן (SALT).
601-4087: מסלול HDXL אטום ושומן (SALT).

Cat® 1-Tooth Master Heavy Duty Extended Life (HDXL) קבוצת רצועות אטומות ושומנות (SALT), שימור פינים חיוביים (PPR), רוחב הנעל: 810 מ"מ

מותג: Cat

תמונות מוצר
601-4087: מסלול HDXL אטום ושומן (SALT).
601-4087: מסלול HDXL אטום ושומן (SALT).
601-4087: מסלול HDXL אטום ושומן (SALT).
601-4087: מסלול HDXL אטום ושומן (SALT).
601-4087: מסלול HDXL אטום ושומן (SALT).

Cat® 1-Tooth Master Heavy Duty Extended Life (HDXL) קבוצת רצועות אטומות ושומנות (SALT), שימור פינים חיוביים (PPR), רוחב הנעל: 810 מ"מ

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 601-4087

יחידות מידה

ארה"במטרי
סוג הנעל: שירות קיצוני מאוד, חד-זיזית
שיפוע זחל (מ"מ): 317.5
רוחב נעליים (מ"מ): 810.0
שיפוע זחל (אינץ'): 12.5
רוחב נעל (אינץ'): 31.89
מספר קטעי זחל: 41.0
גודל בורג (אינץ'): 1-3/8
Bushing Inside Diameter (in): 4.488
Track Shoe Hole Type: Round
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Bushing Inside Diameter (mm): 114
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 41
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: HDXL
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Round
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 146
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Master Bolt Thread: M36
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 601-4087

טרקטור מסוג מסלול

D11T D11

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה