Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム足回りトラックコンポーネントトラックグループ601-4087: HDXL密閉潤滑(SALT)トラック
ホーム足回りトラックコンポーネントトラックグループ601-4087: HDXL密閉潤滑(SALT)トラック
601-4087: HDXL密閉潤滑(SALT)トラック

Cat®1本歯マスターヘビーデューティ延長寿命(HDXL)密閉潤滑(SALT)トラックグループ、ポジティブピン保持(PPR)、シュー幅:810 mm

ブランド: Cat

製品画像
601-4087: HDXL密閉潤滑(SALT)トラック
601-4087: HDXL密閉潤滑(SALT)トラック
601-4087: HDXL密閉潤滑(SALT)トラック
601-4087: HDXL密閉潤滑(SALT)トラック
601-4087: HDXL密閉潤滑(SALT)トラック

Cat®1本歯マスターヘビーデューティ延長寿命(HDXL)密閉潤滑(SALT)トラックグループ、ポジティブピン保持(PPR)、シュー幅:810 mm

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号601-4087の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
シュー形式: 超高耐久仕様,シングル グローサ
トラック ピッチ(mm): 317.5
シュー幅(mm): 810.0
トラック ピッチ(in): 12.5
シュー幅(in): 31.89
ボルト サイズ(in): 1-0.375
トラック セクション数: 41.0
Bushing Inside Diameter (in): 4.488
Track Shoe Hole Type: Round
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Bushing Inside Diameter (mm): 114
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 41
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: HDXL
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Round
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 146
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Master Bolt Thread: M36
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
さらに表示
部品番号601-4087と互換性のあるモデル

ブルドーザ

D11T D11

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み