AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritLinkitystappi443-6360: NIVELTAPPI 52 MM x 153 MM (2,05 TUUMAA x 6,02 TUUMAA)
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritLinkitystappi443-6360: NIVELTAPPI 52 MM x 153 MM (2,05 TUUMAA x 6,02 TUUMAA)
443-6360: NIVELTAPPI 52 MM x 153 MM (2,05 TUUMAA x 6,02 TUUMAA)

Linkitystappi

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
443-6360: NIVELTAPPI 52 MM x 153 MM (2,05 TUUMAA x 6,02 TUUMAA)
443-6360: NIVELTAPPI 52 MM x 153 MM (2,05 TUUMAA x 6,02 TUUMAA)
443-6360: NIVELTAPPI 52 MM x 153 MM (2,05 TUUMAA x 6,02 TUUMAA)
443-6360: NIVELTAPPI 52 MM x 153 MM (2,05 TUUMAA x 6,02 TUUMAA)
443-6360: NIVELTAPPI 52 MM x 153 MM (2,05 TUUMAA x 6,02 TUUMAA)

Linkitystappi

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 443-6360 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Tapin tyyppi: Lipun nasta
Materiaali: TERÄS
Pellitys: Päällystämätön
Tapin halkaisija (mm): 52,0
Tapin halkaisija (in): 2,05
Pituus (mm): 153,0
Pituus (in): 6,02
Poistoapu/ominaisuus: Ei vetoreikää
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 443-6360

ASFALTTIJYRÄ

CB16 CB15 CB13

TÄRYTIN

CB13 CB15 CB16 CB-64B CB-66B CB-68B

TEOLLISUUSMOOTTORI

C4.4

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu