HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação443-6360: PINO DE ARTICULAÇÃO 52 MM x 153 MM (2,05 POL x 6,02 POL)
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação443-6360: PINO DE ARTICULAÇÃO 52 MM x 153 MM (2,05 POL x 6,02 POL)
443-6360: PINO DE ARTICULAÇÃO 52 MM x 153 MM (2,05 POL x 6,02 POL)

Pino de Articulação

Marca: Cat

Imagens do Produto
443-6360: PINO DE ARTICULAÇÃO 52 MM x 153 MM (2,05 POL x 6,02 POL)
443-6360: PINO DE ARTICULAÇÃO 52 MM x 153 MM (2,05 POL x 6,02 POL)
443-6360: PINO DE ARTICULAÇÃO 52 MM x 153 MM (2,05 POL x 6,02 POL)
443-6360: PINO DE ARTICULAÇÃO 52 MM x 153 MM (2,05 POL x 6,02 POL)
443-6360: PINO DE ARTICULAÇÃO 52 MM x 153 MM (2,05 POL x 6,02 POL)

Pino de Articulação

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 443-6360

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tipo de Pino: Pino Indicador
Material: AÇO
Folheamento: Não zincado
Diâmetro do Pino (mm): 52,0
Diâmetro do Pino (pol): 2,05
Comprimento (mm): 153,0
Comprimento (pol): 6,02
Auxílio de Remoção/Característica: Sem Furo do Extrator
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 443-6360

COMPACTADOR DE ASFALTO

CB16 CB15 CB13

MOTOR INDUSTRIAL

C4.4

COMPACTADOR

CB13 CB15 CB16

COMPACTADOR VIBRATÓRIO

CB-64B CB-66B CB-68B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto