Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusAlavaunuTelaketjukomponentitNivelkokoonpanot353-7387: Linkkikikokoonpano
AloitusAlavaunuTelaketjukomponentitNivelkokoonpanot353-7387: Linkkikikokoonpano
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Tähän sarjaan liitettyjä osia ei ole tällä hetkellä.

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä edustajaasi

Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
.

KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 353-7387 kuvaus

Kuvaus:
Vetopyörän ja päätepyörästön ohjaamat nivelkokoonpanot tukevat koneen painoa ja tarjoavat kiskon, jolla kone voi kulkea, ja paikan kenkien kiinnittämiselle.

Määritteet:
• Holkkilaakeritelaketju eliminoi kitkasyöpymisen tapin ja holkin välillä, pidentää merkittävästi telan käyttöikää ja kasvattaa telan uudelleentiivistyspistettä 4 000 tunnista 6 000 tuntiin. Käännöksen jälkeinen telaketjun tiiviste parantaa tiivistettävyyttä holkkikäännöksen jälkeen.
• Cat® Sealed and Lubricated Track (SALT) tiivistää voiteluainetta alavaunujärjestelmääsi ja pitää hankausaineet poissa. Se eliminoi tappien ja holkkien sisäisen kulumisen, mikä vähentää ylläpitokustannuksia ja seisokkeja sekä lisää käyttöikää ja huollettavuutta. SALT tarjoaa yleiskäyttöisen alavaunukokoonpanon monenlaisiin jalan alla oleviin olosuhteisiin yhdistettynä koneeseen ja käyttöympäristöön sopivaan telaketjuun.
• Positive Pin Retention (PPR) -telassa on metallinen pidätinrengas, joka on puristettu tapin ja linkin väliseen uraan. Tämä estää loppuvälyksen syntymisen ja auttaa varmistamaan öljyn säilymisen kaivukoneiden voimakkaille iskuille alttiissa käyttökohteissa.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov
Osanumeron 353-7387 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Telan nousu (in): 12,5
Pultin koko (in): 1-3/8
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3.701
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 11.476
Rail To Bushing OD (in): 2.165
Bushing OD (in): 4.331
Link Outside Spread (in): 13.276
Rail To Pin Boss OD (in): 2.362
Bolt Hole Diameter (in): 1.406
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 8.878
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Pin Length (in): 13.812
Link Height (in): 7.795
Link Inside Spread Roller (in): 6.201
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 353-7387

TELAPUSKUTRAKTORI

D11T

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu