Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraConjuntos de Elo353-7387: Montagem do Elo
HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraConjuntos de Elo353-7387: Montagem do Elo
Peças incluídas neste kit

No momento, não há peças associadas a este kit.

Se precisar obter informações adicionais, entre em contato com o revendedor

Acesse nosso site

.

DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 353-7387

Descrição:
Os conjuntos de elos, acionados pela roda motriz e pelo comando final, fornecem suporte para o peso da máquina, um trilho sobre o qual a máquina funciona e um local para fixação das sapatas.

Atributos:
• O projeto da Esteira de Rolamento Tipo Luva elimina o esganamento entre o pino e a bucha, aumentando significativamente a vida útil da esteira e o ponto de vedante da esteira de 4.000 para 6.000 horas. O vedante da esteira pós-curva melhora a vedação após o giro da bucha.
• A Esteira Selada e Lubrificada (SALT, Sealed and Lubricated Track) Cat® veda o lubrificante no sistema de material rodante e mantém os abrasivos fora. Elimina o desgaste interno do pino e da bucha para reduzir os custos de manutenção e o tempo de inatividade, ao mesmo tempo em que aumenta a vida útil e a facilidade de manutenção. A SALT oferece uma configuração de material rodante universal para uma ampla variedade de condições de solo quando acoplada a um projeto de esteira que corresponde à sua máquina e ambiente de operação.
• A esteira de Retenção Positiva de Pino (PPR) tem um anel de retenção de metal pressionado no sulco entre o pino e o elo. Isso evita a geração de folga axial e ajuda a garantir a retenção de óleo em aplicações de alto impacto para escavadeiras.

Exibir Mais
Advertência:Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo chumbo e compostos de chumbo, que são conhecidos para o Estado da Califórnia para causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov
Especificações para número de peça 353-7387

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tombamento da Esteira (pol): 12,5
Tamanho do Parafuso (pol): 1-3/8
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3.701
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 11.476
Rail To Bushing OD (in): 2.165
Bushing OD (in): 4.331
Link Outside Spread (in): 13.276
Rail To Pin Boss OD (in): 2.362
Bolt Hole Diameter (in): 1.406
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 8.878
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Pin Length (in): 13.812
Link Height (in): 7.795
Link Inside Spread Roller (in): 6.201
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 353-7387

TRATOR DE ESTEIRAS

D11T

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto