[Online only! | Limited time!] $10 off orders over $1000
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
Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα ερπύστριαςΠείροι ερπύστριας492-0231: Πείρος ερπύστριας
Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα ερπύστριαςΠείροι ερπύστριας492-0231: Πείρος ερπύστριας
492-0231: Πείρος ερπύστριας

Κεντρικός πείρος ερπύστριας Cat® για ερπύστρια λιπασμένη γενικής χρήσης (GLT), Μήκος: 251 mm, Διάμετρος: 47,6 mm

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
492-0231: Πείρος ερπύστριας
492-0231: Πείρος ερπύστριας
492-0231: Πείρος ερπύστριας
492-0231: Πείρος ερπύστριας
492-0231: Πείρος ερπύστριας

Κεντρικός πείρος ερπύστριας Cat® για ερπύστρια λιπασμένη γενικής χρήσης (GLT), Μήκος: 251 mm, Διάμετρος: 47,6 mm

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Σύγκριση εναλλακτικών ανταλλακτικών
Διάμετρος (ίντσες)
Μήκος (ίντσες)
Overall Length (in)
Περιγραφή
492-0231
Αυτό το εξάρτημα:
492-0231: Πείρος ερπύστριας

1,87

9,9

9,882

Κεντρικός πείρος ερπύστριας Cat® για ερπύστρια λιπασμένη γενικής χρήσης (GLT), Μήκος: 251 mm, Διάμετρος: 47,6 mm

445-6543
Αυτό το εξάρτημα:
445-6543: Τσιμούχα τσιμούχα με εξωτερική διάμετρο 44.45 mm βραχίονας

9,894

0

0.709

Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long

585-5268
Αυτό το εξάρτημα:
585-5268: Πείρος ερπύστριας

9,882

0

0.717

Cat® Πείρος ερπύστριας μήκους 251 mm διαμέτρου 47,68 mm για δεξιό σύνδεσμο ερπύστριας

253-2740
Αυτό το εξάρτημα:
253-2740: Κεντρικός πείρος ερπύστριας μήκους 251 mm

9,882

8.839

0.689

Cat® Κεντρικός πείρος συνδέσμου ερπύστριας εξωτερικής διαμέτρου 47,68 μήκους 251 mm για σύνδεσμο ερπύστριας σε ένα σύστημα έρπυσης

451-3702
Αυτό το εξάρτημα:
451-3702: Πείρος ερπύστριας

1,877

9,881

9,882

Μακρύς πείρος ερπύστριας γενικής χρήσης 47,7mm διαμέτρου 251mm Cat®

492-0230
Αυτό το εξάρτημα:
492-0230: Πείρος ερπύστριας

1,88

9,88

9,882

Cat® Πείρος συνδέσμου ερπύστριας μήκους 251 mm σε σύστημα έρπυσης

638-9965
Αυτό το εξάρτημα:
638-9965: Πείρος ερπύστριας

1,882

9,882

0

Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε