Войти в систему
Замыкающий палец гусеничной ленты Cat® для систем смазываемой гусеничной ленты (GLT) общего назначения, длина: 251 мм, диаметр: 47.6 мм
Торговая марка: Cat
Замыкающий палец гусеничной ленты Cat® для систем смазываемой гусеничной ленты (GLT) общего назначения, длина: 251 мм, диаметр: 47.6 мм
Торговая марка: Cat
1,87
9,9
9,882
Замыкающий палец гусеничной ленты Cat® для систем смазываемой гусеничной ленты (GLT) общего назначения, длина: 251 мм, диаметр: 47.6 мм
9,894
0
0.709
Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long
1,877
9,881
9,882
Палец звена гусеницы общего назначения Cat®, диаметр 47,7 мм, длина 251 мм
9,882
0
0.717
Палец звена гусеницы Cat® длиной 251 мм с диаметром 47,68 мм для правого звена гусеницы
9,882
8.839
0.689
Замыкающий палец гусеничной ленты Cat® длиной 251 мм с диаметром 47,68 мм для звена гусеницы в ходовой части.
1,88
9,88
9,882
Палец звена гусеницы Cat® длиной 251 мм, используемый в ходовой части
1,882
9,882
0
Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long
Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.
В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.
Восстановленный
Не подлежит возврату
Набор
Заменен