StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe538-3065: O-RING-DICHTUNG SEM
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe538-3065: O-RING-DICHTUNG SEM
538-3065: O-RING-DICHTUNG SEM

Marke: Cat

Produktbilder
538-3065: O-RING-DICHTUNG SEM
538-3065: O-RING-DICHTUNG SEM
538-3065: O-RING-DICHTUNG SEM
538-3065: O-RING-DICHTUNG SEM
538-3065: O-RING-DICHTUNG SEM

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 538-3065

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 538-3065

Maßeinheit

USMetrisch
Cross Section Diameter (mm): 3,55
Cross Section Diameter (in): 0,14
Inside Diameter (mm): 42,5
Inside Diameter (in): 1,673
Material-: Kohlenstoffstahl
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 538-3065

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt