StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe538-3064: 53 mm Innendurchmesser O-Ring
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe538-3064: 53 mm Innendurchmesser O-Ring
538-3064: 53 mm Innendurchmesser O-Ring

Cat® O-Ring Seal is a circular, elastomeric gasket with a round cross-section, designed to create a reliable, static sealing between two mating surfaces

Marke: Cat

Produktbilder
538-3064: 53 mm Innendurchmesser O-Ring
538-3064: 53 mm Innendurchmesser O-Ring
538-3064: 53 mm Innendurchmesser O-Ring
538-3064: 53 mm Innendurchmesser O-Ring
538-3064: 53 mm Innendurchmesser O-Ring

Cat® O-Ring Seal is a circular, elastomeric gasket with a round cross-section, designed to create a reliable, static sealing between two mating surfaces

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 538-3064

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 3,55
Durchmesser ('): 0,14
Innendurchmesser (mm): 53,0
Innendurchmesser ('): 2,087
SAE AS568 Strichzahl: 0
Material-: Kohlenstoffstahl
Material Härte: 70 A
Polymer: FKM (Fluorkohlenwasserstoffe)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 538-3064

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt