HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe538-3065: PAKNING-O-R-SEM
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe538-3065: PAKNING-O-R-SEM
538-3065: PAKNING-O-R-SEM

Mærke: Cat

Produktbilleder
538-3065: PAKNING-O-R-SEM
538-3065: PAKNING-O-R-SEM
538-3065: PAKNING-O-R-SEM
538-3065: PAKNING-O-R-SEM
538-3065: PAKNING-O-R-SEM

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 538-3065

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 538-3065

Måleenheder

USMetrisk
Cross Section Diameter (mm): 3,55
Cross Section Diameter (in): 0,14
Inside Diameter (mm): 42,5
Inside Diameter (in): 1,673
Materiale: Kulstål
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 538-3065

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet