HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse614-9478: Stiftsæt – vippearm
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse614-9478: Stiftsæt – vippearm
614-9478: Stiftsæt – vippearm

INDEHOLDER EN STIFTENHED, LEJE OG TILHØRENDE HARDWARE TIL UDSKIFTNING AF EN ENKELT TILTLEDSTIFT VED FORBINDELSEN TIL SKOVLEN PÅ 950/962 G-, GII-, H-, HII-, L T3- OG MZ T4-MASKINER

Mærke: Cat

Produktbilleder
614-9478: Stiftsæt – vippearm
614-9478: Stiftsæt – vippearm
614-9478: Stiftsæt – vippearm
614-9478: Stiftsæt – vippearm

INDEHOLDER EN STIFTENHED, LEJE OG TILHØRENDE HARDWARE TIL UDSKIFTNING AF EN ENKELT TILTLEDSTIFT VED FORBINDELSEN TIL SKOVLEN PÅ 950/962 G-, GII-, H-, HII-, L T3- OG MZ T4-MASKINER

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

310-1899: Bolt til forbindelsesled
310-1899: Bolt til forbindelsesledAntal: 1
8T-6430: M20-2,5 x 50 mm bolt med sekskantet hoved
8T-6430: M20-2,5 x 50 mm bolt med sekskantet hovedAntal: 1
7K-9210: 82,55 mm akseldiameter stiftpakning
7K-9210: 82,55 mm akseldiameter stiftpakningAntal: 2
574-0285: 20,50 mm indvendig diameter afstandsstykke
574-0285: 20,50 mm indvendig diameter afstandsstykkeAntal: 1
3G-8779: Glideleje (bøsning)
3G-8779: Glideleje (bøsning)Antal: 1
Viser 1 til 5 af 5
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 614-9478

Praktisk løsning til reparation af koblingspinde. Alle de dele, der er nødvendige for fuldt ud at opdatere en stiftsamling på ét sted ad gangen! Dele inkluderer forbindelsesstift, lejer/bøsninger og hardware (bolte, skiver, mellemlæg, afstandsstykker osv.) Dette sæt indeholder kun dele til ét tapleje. Der kræves flere sæt, hvis både højre og venstre side udskiftes. Se venligst specifik maskine/præfikskompatibilitet nedenfor. Beskrivelse: Cat-stifter til maskinforbindelsesled understøtter roterende bevægelse mellem maskinrammer, forbindelsesled og arbejdsredskaber. De findes overalt, hvor rotation skal forekomme mellem to strukturer. Originale Cat stifter og ærmelejer er specielt designet til at fungere som et system til at levere den ydeevne, du forventer. Caterpillar designingeniører matcher den rigtige kombination af dimensioner, materialer, varmebehandling, overfladebehandling og finish til hver del, så de kan arbejde og slides effektivt med alle de andre tilstødende og afhængige dele. Egenskaber: Cat forbindelsesstifter er bearbejdet af stålstang af høj kvalitet og hærdet for enestående styrke og slidlevetid. De fungerer som en del af stiftledssystemet til din specifikke Cat-maskine og er testet og bevist i verdens mest krævende applikationer. Overfladehårdheden, finish og belægning er valgt for optimal funktion med glidelejet. De resulterer i lavere samlede omkostninger, enestående levetid for styrke og udmattelse, overlegen modstandsdygtighed over for slibende slid og enestående beskyttelse mod stiftgaffel, selv under forhold med høj belastning.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 614-9478

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 614-9478

HJULLÆSSER

950L 950G II 950G 962H 962G 962G II 950H 950M Z 962L 962M Z

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet