HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneManutenzione614-9478: Kit di pin - LVR TLT
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneManutenzione614-9478: Kit di pin - LVR TLT
614-9478: Kit di pin - LVR TLT

FORNISCE UN PERNO, UN CUSCINETTO E LA RELATIVA BULLONERIA PER LA SOSTITUZIONE DI UN SINGOLO PERNO DI COLLEGAMENTO DI INCLINAZIONE IN CORRISPONDENZA DEL COLLEGAMENTO ALLA BENNA SULLE MACCHINE 950/962 G, GII, H, HII, L T3 E MZ T4

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
614-9478: Kit di pin - LVR TLT
614-9478: Kit di pin - LVR TLT
614-9478: Kit di pin - LVR TLT
614-9478: Kit di pin - LVR TLT

FORNISCE UN PERNO, UN CUSCINETTO E LA RELATIVA BULLONERIA PER LA SOSTITUZIONE DI UN SINGOLO PERNO DI COLLEGAMENTO DI INCLINAZIONE IN CORRISPONDENZA DEL COLLEGAMENTO ALLA BENNA SULLE MACCHINE 950/962 G, GII, H, HII, L T3 E MZ T4

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

310-1899: Perno del leverismo della benna
310-1899: Perno del leverismo della bennaQuantità: 1
8T-6430: Bullone a testa esagonale M20-2,5 x 50 mm
8T-6430: Bullone a testa esagonale M20-2,5 x 50 mmQuantità: 1
7K-9210: Diametro albero 82,55 mm Guarnizione a spillo
7K-9210: Diametro albero 82,55 mm Guarnizione a spilloQuantità: 2
574-0285: Distanziale diametro interno 20,50 mm
574-0285: Distanziale diametro interno 20,50 mmQuantità: 1
3G-8779: Cuscinetto a manicotto (boccola)
3G-8779: Cuscinetto a manicotto (boccola)Quantità: 1
Visualizzazione da 1 a 5 di 5
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 614-9478

Una soluzione pratica per la riparazione dei perni del leverismo. Tutte le parti necessarie per aggiornare completamente un giunto a perno in un'unica posizione, in una sola volta! Le parti includono perno del leverismo, cuscinetti/boccole e bulloneria (bulloni, rondelle, spessori, distanziali, ecc.) Questo kit contiene solo le parti per un giunto a perno, sono necessari più kit se si sostituiscono entrambi i lati destro e sinistro. Vedere di seguito la compatibilità con macchine/prefissi specifici. Descrizione: I perni di collegamento delle macchine Cat supportano il movimento rotatorio tra i telai delle macchine, i collegamenti e le attrezzature. Si trovano ovunque debba avvenire la rotazione tra due strutture. I perni e i cuscinetti a manicotto originali Cat sono progettati specificamente per funzionare come un sistema e fornire le prestazioni che vi aspettate. I progettisti Caterpillar abbinano la giusta combinazione di dimensioni, materiali, trattamento termico, trattamenti superficiali e finiture a ciascuna parte per consentirne il funzionamento e l'usura in modo efficace con tutte le altre parti vicine e dipendenti. Attributi: I perni di collegamento Cat sono ricavati da una barra di acciaio di alta qualità e temprati per garantire resistenza e durata eccezionali. Funzionano come parte del sistema di giunzione a perno per la vostra specifica macchina Cat e sono testati e collaudati nelle applicazioni più severe del mondo. La durezza superficiale, la finitura e la placcatura sono selezionate per garantire prestazioni ottimali con il cuscinetto a manicotto. Il risultato è un costo complessivo inferiore, un'eccezionale robustezza e durata a fatica, una resistenza superiore all'usura abrasiva e un'eccezionale protezione contro l'usura dei perni, anche in condizioni di carico elevato.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 614-9478

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 614-9478

PALA GOMMATA

950L 950G II 950G 962H 962G 962G II 950H 950M Z 962L 962M Z

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito