HjemJordgående redskaberJordgående redskabshardware og fastholdelseStifter til jordgående redskaber462-2362: Bolt til forbindelsesled
HjemJordgående redskaberJordgående redskabshardware og fastholdelseStifter til jordgående redskaber462-2362: Bolt til forbindelsesled
462-2362: Bolt til forbindelsesled

Bolt til forbindelsesled

Mærke: Cat

Produktbilleder
462-2362: Bolt til forbindelsesled
462-2362: Bolt til forbindelsesled
462-2362: Bolt til forbindelsesled
462-2362: Bolt til forbindelsesled
462-2362: Bolt til forbindelsesled

Bolt til forbindelsesled

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 462-2362

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Stål
Stifttype: Lige stift
Plettering: Ikke-belagt
Stiftdiameter (mm): 120,0
Stiftdiameter (tommer): 4,72
Længde (mm): 445,0
Længde (tommer): 17,52
Hjælp/funktion til fjernelse: Aftrækkerhul
Pin Length (mm): 445
Diameter (mm): 119,85
Pin Length (in): 17.52
Diameter (in): 4,719
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 462-2362

HYDRAULISK SKOVL

6040

SKOVL

6040

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet