DomůPracovní nástrojeHardware a upevňování pracovních nástrojůČepy pracovních nástrojů462-2362: ČEP
DomůPracovní nástrojeHardware a upevňování pracovních nástrojůČepy pracovních nástrojů462-2362: ČEP
462-2362: ČEP

Linkage Pin

Značka: Cat

Obrázky produktů
462-2362: ČEP
462-2362: ČEP
462-2362: ČEP
462-2362: ČEP
462-2362: ČEP

Linkage Pin

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 462-2362

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material: Steel,Boron Steel,Low Alloy Steel,Alloy Steel
Pin Type: Straight Pin
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 120,0
Pin Diameter (in): 4,72
Length (mm): 445,0
Length (in): 17,52
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Pin Length (mm): 445
Diameter (mm): 119,85
Pin Length (in): 17.52
Diameter (in): 4,719
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 462-2362

HYDRAULICKÉ RÝPADLO S VÝŠKOVOU LOPATOU

6040

LOPATA

6040

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno