Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyNepravidelné desky343-9917: Chránič prstů, tloušťka 4 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyNepravidelné desky343-9917: Chránič prstů, tloušťka 4 mm
343-9917: Chránič prstů, tloušťka 4 mm

Cat® Toe Guard (Kick Plate), černý, rozměry: 885 X 218 X 90 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
343-9917: Chránič prstů, tloušťka 4 mm
343-9917: Chránič prstů, tloušťka 4 mm
343-9917: Chránič prstů, tloušťka 4 mm
343-9917: Chránič prstů, tloušťka 4 mm
343-9917: Chránič prstů, tloušťka 4 mm

Cat® Toe Guard (Kick Plate), černý, rozměry: 885 X 218 X 90 mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 343-9917

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: Ocel
Barva: černá
Délka (mm): 1 247,0
Šířka (mm): 90,0
Tloušťka materiálu (mm): 4,0
Délka (in): 49,1
Šířka (in): 3,5
Tloušťka materiálu (in): 0,2
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 343-9917

PÁSOVÝ DOZER

D11T D10T2 D10T

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno