Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůKomponenty konstrukcí a ostatních systémůLehké konstrukce rámu a karoserieRuční kolejnice343-9916: Pravé zábradlí
DomůKomponenty konstrukcí a ostatních systémůLehké konstrukce rámu a karoserieRuční kolejnice343-9916: Pravé zábradlí
343-9916: Pravé zábradlí

Cat® pravé ochranné zábradlí, pásový traktor, průměr úchopu: 32 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
343-9916: Pravé zábradlí
343-9916: Pravé zábradlí
343-9916: Pravé zábradlí
343-9916: Pravé zábradlí
343-9916: Pravé zábradlí

Cat® pravé ochranné zábradlí, pásový traktor, průměr úchopu: 32 mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 343-9916

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Typ: Mechanika
materiál: Ocel
Barva: černá
Vnější průměr (mm): 32,0
Vnější průměr (in): 1,25
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 343-9916

PÁSOVÝ DOZER

D11T D10T2 D10T

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno