DomůPracovní nástrojeŘezné břity a ochrana břitů lopatyŘezné břity lopaty107-3282: Řezný břit odolný proti otěru levý
DomůPracovní nástrojeŘezné břity a ochrana břitů lopatyŘezné břity lopaty107-3282: Řezný břit odolný proti otěru levý
107-3282: Řezný břit odolný proti otěru levý

Řezný břit 32 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
107-3282: Řezný břit odolný proti otěru levý
107-3282: Řezný břit odolný proti otěru levý
107-3282: Řezný břit odolný proti otěru levý
107-3282: Řezný břit odolný proti otěru levý
107-3282: Řezný břit odolný proti otěru levý

Řezný břit 32 mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 107-3282

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Hole Spacing (in): 16,22
Edge Length (in): 49,606
Edge Length (mm): 1 260,0
Position: LH
Hole Quantity: 3
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 412,0
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 16,22
Material: Alloy Mixed: Metal,Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 412,0
Thickness (mm): 32,0
End 1 Hole Spacing (in): 16,22
Width (in): 11,102
End 2 Hole Offset (mm): 233,0
Wear or Durability: ARM
Width (mm): 282,0
End 2 Hole Offset (in): 9,173
End 1 Hole Offset (in): 7,992
End 1 Hole Offset (mm): 203,0
Thickness (in): 1,26
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 412,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 107-3282

KOLOVÝ NAKLADAČ

980K 970F 980H

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno