Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIKova Kesici Kenarları ve Kenar KorumasıKova Kesici Kenarları107-3282: Sol ARM Kesici Kenar
Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIKova Kesici Kenarları ve Kenar KorumasıKova Kesici Kenarları107-3282: Sol ARM Kesici Kenar
107-3282: Sol ARM Kesici Kenar

Kesici Kenar 32 mm

Marka: Cat

Ürün Resimleri
107-3282: Sol ARM Kesici Kenar
107-3282: Sol ARM Kesici Kenar
107-3282: Sol ARM Kesici Kenar
107-3282: Sol ARM Kesici Kenar
107-3282: Sol ARM Kesici Kenar

Kesici Kenar 32 mm

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
107-3282 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Hole Spacing (in): 16,22
Edge Length (in): 49,606
Edge Length (mm): 1.260,0
Position: LH
Hole Quantity: 3
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 412,0
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 16,22
Material: Alloy Mixed: Metal,Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 412,0
Thickness (mm): 32,0
End 1 Hole Spacing (in): 16,22
Width (in): 11,102
End 2 Hole Offset (mm): 233,0
Wear or Durability: ARM
Width (mm): 282,0
End 2 Hole Offset (in): 9,173
End 1 Hole Offset (in): 7,992
End 1 Hole Offset (mm): 203,0
Thickness (in): 1,26
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 412,0
Daha fazla göster
107-3282 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

980K 970F 980H

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi