Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁底盤滾動組件惰輪組415-6134: 惰輪組
首頁底盤滾動組件惰輪組415-6134: 惰輪組
415-6134: 惰輪組

通用型惰輪

品牌: Cat

產品影像
415-6134: 惰輪組
415-6134: 惰輪組
415-6134: 惰輪組
415-6134: 惰輪組
415-6134: 惰輪組

通用型惰輪

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
此套件所附的零件

目前沒有與此套件關聯的零件.

如果您需要更多資訊,請 聯絡您的代理商

親自造訪
或使用我們的 連絡表單

描述規格相容機型
零件編號 415-6134 的規格

測量單位

美制公制
胎面直徑 (mm): 698.0
Center Flange Diameter (in): 29.055
胎面直徑 (in): 27.48
Center Flange Width (in): 3.492
軸徑 (in): 2.68
螺栓尺寸 (mm): 7/16
凸緣直徑 (in): 29.06
底盤寬度 (mm): 460.0
凸緣類型: 中心凸緣
凸緣直徑 (mm): 738.0
軸徑 (mm): 68.0
螺栓尺寸 (in): 7/16
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 4.99
Shaft OD (mm): 126.75
Center Flange Width (mm): 88.69
UC System: GD
Shaft Protrusion Length (mm): 61.92
Shaft Protrusion Length (in): 2.438
Idler Rim Width (in): 9.134
Center Flange Diameter (mm): 738
Idler Rim Width (mm): 232
Tread Type: Conventional Tread
Shaft Length (mm): 460
Shaft Length (in): 18.11
檢視更多
零件編號 415-6134 的相容型號

履帶式堆土機

D8T D8GC D8 GC

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換